Для поворотного крепления системы несущих рычагов на вертикальных поверхностях.
- Статья №.:
- CP 6218740
- Описание продукта
- Для поворотного крепления системы несущих рычагов на вертикальных поверхностях.
- Материал
- Настенный шарнир: литая сталь
Сильфон: пластик - Цвет
- Настенный шарнир: RAL 7035
Сильфон: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Сильфон
Винты для ограничения угла поворота
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 180°
- Возможна регулировка ограничения при помощи 2 стальных дисков с перфорацией
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,958 kg
- Gross weight
- 13,64 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP настенный шарнир CP 180, отвод горизонтальный
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство