Настенное/напольное крепление, CP 60, малое

Статья №.: CP 6206820

??? ???????? ????????? ??????? ??????? ??????? ?? ???????????? ??? ?????????????? ????????????.
Статья №.:
CP 6206820
Описание продукта
Для жесткого крепления системы несущих рычагов на вертикальных или горизонтальных поверхностях.
Материал
Настенное/напольное крепление: Литой алюминий
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. уплотнения
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага
Rifid y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,36 kg
Gross weight
0,467 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177684317
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP настенное/напольное крепление CP 60, малое
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация