Для жесткого крепления системы несущих рычагов на вертикальных или горизонтальных поверхностях.
- Статья №.:
- CP 6218820
- Описание продукта
- Для жесткого крепления системы несущих рычагов на вертикальных или горизонтальных поверхностях.
- Материал
- Настенное/напольное крепление: Литая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,918 kg
- Gross weight
- 5,177 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP настенное/напольное крепление CP 180, малое
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство