Для жесткого крепления системы несущих рычагов на вертикальных или горизонтальных поверхностях.
- Статья №.:
- CP 6206800
- Описание продукта
- Для жесткого крепления системы несущих рычагов на вертикальных или горизонтальных поверхностях.
- Преимущества
- С подготовкой для гибкого ввода и прокладки кабелей со всех сторон
- С возможностью монтажа одним человеком благодаря специальным отверстиям
- Опциональная фиксация к монтажной поверхности со штифтами для защиты от проворота
- Встроенная возможность юстировки
- Материал
- Настенное/напольное крепление: Литой алюминий
Крышка: Пластик - Цвет
- Настенное/напольное крепление RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Резьбовые шпильки
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,5 kg
- Gross weight
- 1,583 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP настенное/напольное крепление CP 60, большое
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство