Соединительный элемент между большей и меньшей системами несущих рычагов, а также для монтажа небольших плоских командных панелей.
- Статья №.:
- CP 6212640
- Исполнение
- Для комбинирования несущих рычагов с CP 120 на 60
- Преимущества
- Встроенная возможность юстировки
- Области применения
- Соединительный элемент между системами несущих рычагов большего и меньшего размера, если такая конструкция необходима по статическим, визуальным причинам или по соображениям стоимости
- Для монтажа небольшой плоской командной панели, если при большой длине конструкции по горизонтали необходима несущая способность как у большой системы
- Материал
- Литой алюминий
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Саморезы для крепления несущего рычага - Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,72 kg
- Gross weight
- 0,75 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP адаптер, для комбинации несущих рычагов CP 120/60
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство