Адаптер

Статья №.: CP 6218640

Соединительный элемент между большей и меньшей системами несущих рычагов, а также для монтажа небольших плоских командных панелей.

Статья №.:
CP 6218640
Исполнение
Для комбинирования несущих рычагов с CP 180 на 120
Преимущества
Встроенная возможность юстировки
Области применения
Соединительный элемент между системами несущих рычагов большего и меньшего размера, если такая конструкция необходима по статическим, визуальным причинам или по соображениям стоимости
Для монтажа небольшой плоской командной панели, если при большой длине конструкции по горизонтали необходима несущая способность как у большой системы
Материал
Литой алюминий
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. уплотнения
Саморезы для крепления несущего рычага
Rifid y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,4 kg
Gross weight
1,52 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177683914
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP адаптер, для комбинации несущих рычагов CP 180/120
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация