Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку. Х-образный профиль для высокой нагрузки, с широкими кабельными каналами. Верхний канал имеет достаточный размер для прокладки больших штекеров (например, DVI или VGA) и может быть использован по всей длине системы.
- Статья №.:
- CP 6218150
- Описание продукта
- Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку. Х-образный профиль для высокой нагрузки, с широкими кабельными каналами. Верхний канал имеет достаточный размер для прокладки больших штекеров (например, DVI или VGA) и может быть использован по всей длине системы.
- Материал
- Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль
Крышка: Пластик - Цвет
- Несущий профиль: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Несущий профиль
Крышка на защелках - Длина
- 500 мм
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 160 мм
Длина: 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,471 kg
- Gross weight
- 5,759 kg
- Код ТНВЭД
- 76042100
- EAN
- 4028177683839
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP несущий профиль CP 180 открытый, L: 500 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство