Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Закрытый кабельный канал с большим сечением.
- Статья №.:
- CP 6218100
- Описание продукта
- Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Закрытый кабельный канал с большим сечением.
- Материал
- Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль
- Цвет
- Несущий профиль: RAL 7035
- Комплект поставки
- Несущий профиль
- Длина
- 1 000 мм
- Размер
- Ширина: 90 мм
Высота: 160 мм
Длина: 1.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,178 kg
- Gross weight
- 10,82 kg
- Код ТНВЭД
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP несущий профиль CP 180 закрытый, L: 1000 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство