Для комбинирования несущих рычагов с CP 60 на CP 40
- Статья №.:
- CP 6206640
- Преимущества
- Встроенная возможность юстировки
- Съемная крышка для простого ввода кабеля
- Области применения
- Соединительный элемент с горизонтального CP 60 на вертикальный CP 40
- Для монтажа небольших, плоских командных панелей с помощью компонентов CP 40, если при большом удлинении рычага требуется нагрузочная способность CP 60 или необходимо использование промежуточного шарнира.
- Материал
- Угловой адаптер 90°: Литой алюминий
Крышка: Пластик - Цвет
- Угловой адаптер 90°: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Юстировочные винты
Саморезы и винты для крепления профиля несущего рычага - Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,04 kg
- Gross weight
- 1,12 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- Угловой адаптер 90° для комбинации несущих рычагов с CP 60 на CP 40
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet