- Статья №.:
- CP 6206490
- Исполнение
- Крепление на системы несущих рычагов Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 через адаптер для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм на 120 x 65 мм
- Описание продукта
- Для подсоединения к плоским командным панелям с задней стороны. Съемная крышка для простоты ввода кабеля.
- Материал
- Литой алюминий
- Цвет
- Консоль, крышка: RAL 7024
Кабельные вводы: RAL 7035
- Комплект поставки
- 2 кабельных зажима
Вкл. уплотнение и крепежный материал
- Rifid y/n
- Да
- Указание
- В зависимости от применения необходимы крепление или соединитель
- Области применения
- Для подключения панелей управления Beckhoff
- Боковые кабельные вводы обеспечивают подвод кабеля к устройствам вне и под консолью
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,622 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
-
CP соединительная консоль для подсоединения несущего рычага 120x65 мм