Соединительная консоль для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм

Статья №.: CP 6508010

Для подсоединения к плоским командным панелям с задней стороны. Съемная крышка для простоты ввода кабеля

Статья №.:
CP 6508010
Исполнение
Крепление на системы несущих рычагов Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 через адаптер для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм на 120 x 65 мм
Описание продукта
Для подсоединения к плоским командным панелям с задней стороны. Съемная крышка для простоты ввода кабеля.
Материал
Литой алюминий
Цвет
Консоль, крышка: RAL 7024
Комплект поставки
2 кабельных зажима
Вкл. уплотнение и крепежный материал
Rifid y/n
Да
Указание
В зависимости от применения необходимы крепление или соединитель
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,659 kg
Gross weight
0,685 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
Для заднего крепления плоских командных панелей, RAL 7024
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet