- Статья №.:
- CP 6501130
- Материал
- Литой алюминий
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7024
- Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 305°, фиксируется зажимной рукояткой
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,59 kg
- Gross weight
- 1,603 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177436053
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP соединитель CP 40, для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм, сталь
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство