- Статья №.:
- CP 6501120
- Материал
- Литой алюминий
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7024
- Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 305°, фиксируется зажимной рукояткой
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,579 kg
- Gross weight
- 1,584 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP угловой соединитель 90°, CP 40, для подсоединения несущего рычага 90 x 71 мм, сталь
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство