Соединитель CP 40, нержавеющая сталь

Статья №.: CP 6664000

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 40.

Статья №.:
CP 6664000
Исполнение
Соединитель CP 40, нержавеющая сталь
Материал
Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66 согл. DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 согл. DIN EN 60529, 2014-09
Поворотный/наклоняемый
Да
Rotation angle/swivel area
ок. 350°, фиксируется зажимной рукояткой
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,92 kg
Gross weight
1,202 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP соединитель CP 40, нержавеющая сталь, 1.4305
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация