Настенное/напольное крепление, жесткое, CP 40, нержавеющая сталь

Статья №.: CP 6663000

For rigid attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces – also suitable for suspending from the ceiling.

Статья №.:
CP 6663000
Материал
Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66 согл. DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 согл. DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,6 kg
Gross weight
1,828 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP настенное/напольное крепление, жесткое, CP 40, нержавеющая сталь
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация