Настенное/напольное крепление, жесткое, CP 40, нержавеющая сталь

Статья №.: CP 6663500

For swivel mounting of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Статья №.:
CP 6663500
Исполнение
Сзади, резьба M8
Материал
Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66 согл. DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 согл. DIN EN 60529, 2014-09
Поворотный/наклоняемый
Да
Rotation angle/swivel area
ок. 350°, фиксируется зажимной рукояткой
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,657 kg
Gross weight
3,98 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177122246
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP настенное/напольное крепление поворотное CP 40, крепление сзади, нержавеющая сталь, 1.4305
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация