- Статья №.:
- CP 6665000
- Исполнение
- Сзади, резьба M8
- Области применения
- С отверстиями для монтажа
- Напольное крепление, поворотное, CP 40, нержавеющая сталь (6663.500), с помощью 4 винтов
- Настенное/напольное крепление, жесткое, CP-S (CP 6663.000), при помощи 4 винтов и гаек.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66 согл. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 согл. DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,237 kg
- Gross weight
- 1,44 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
-
CP настенная консоль CP 40, крепление сзади, нержавеющая сталь, 1.4301