Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку. С усиливающими элементами для повышенной нагрузочной способности
- Статья №.:
- CP 6206110
- Описание продукта
- Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку.
- Материал
- Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль
Усиливающие элементы: сталь
Защитный кожух: пластик - Цвет
- Несущий профиль: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Несущий профиль
Усиливающие элементы для стабилизации
Крышка на защелках - Длина
- 1 000 мм
- Размер
- Длина: 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,5 kg
- Gross weight
- 5,62 kg
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP несущий профиль CP 60 открытый, L: 1000 мм
- Документация
- Further instructions
- Руководство