Для поворотного крепления корпуса на вертикальной части системы несущих рычагов CP 180.
- Статья №.:
- CP 6218300
- Описание продукта
- Для поворотного крепления корпуса на вертикальной части системы несущих рычагов CP 180.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
Крепление корпуса: литой алюминий - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штифты для ограничения угла поворота
Саморезы для крепления несущего рычага
Вкл. уплотнения - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,2 kg
- Gross weight
- 4,3 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP cсоединитель CP 180, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Документация
- Руководство