- Статья №.:
- CP 6212065
- Описание продукта
- Новый несущий профиль, с регулировкой высоты всегда обеспечивает нужный обзор важнейших элементов интерфейса "человек-машина". Система может монтиироваться без дополнительного адаптера со стороны стены к компонентам системы несущих рычагов CP 120, а со стороны корпуса к системе CP 60 или CP 120, в зависимости от модели.
- Преимущества
- Несущий рычаг фиксируется в любом положении
- Точная адаптация к нагрузке с помощью регулировочного винта спереди на несущем профиле
- Установочный винт доступен без демонтажа компонентов
- Безопасность благодаря большому кабельному поддону и прокладке кабеля в точках поворота
- Съемная крышка для простого ввода кабеля
- Угол наклона установленного корпуса с изменением высоты не меняется
- Можно беспрепятственно провести кабели со штекерами, например, DVI, VGA
- Большой диапазон веса от 4 до 60 кг с тремя системами. (диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля).
- Технические характеристики
- Кабельный поддон: 36 x 11 мм (Ш x В), макс. размеры вводимого штекера: 41 x 17 мм (Ш x В)
- Обеспечивает больше эргономичности благодаря диапазону регулирования 990 мм (± 495 мм)
- Области применения
- Для операторов высокого и низкого роста
- Для мест для работы сидя и стоя
- Материал
- Части шарнира: литой алюминий
Сильфон: пластик
- General colour
- RAL 7035
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 1 100 мм
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Указание
- При комбинациях с несущим профилем, с регулировкой высотыобращайте внимание: При использовании промежуточного шарнира несущий профиль, с регулировкой высоты следует всегда использовать в горизонтальном положении в месте примыкания к командной панели.
- Размер
- Длина: 1.100 мм
- Нагрузочная способность
- 4 кг...15 кг
- Указание к арт. №
- Максимальное сечение для ввода кабеля 41 x 17 мм
- Диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,2 kg
- Gross weight
- 16 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177960275
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
-
CP несущий профиль, с регулировкой высоты, для CP 120/60, длина: 1050 мм