Несущий профиль, с регулировкой высоты для систем несущих рычагов

Статья №.: CP 6212120

Новый несущий профиль, с регулировкой высоты всегда обеспечивает нужный обзор важнейших элементов интерфейса "человек-машина". Система может монтиироваться без дополнительного адаптера со стороны стены к компонентам системы несущих рычагов CP 120 а со стороны корпуса к системе CP 60 или CP 120, в зависимости от модели.

Статья №.:
CP 6212120
Описание продукта
Новый несущий профиль, с регулировкой высоты всегда обеспечивает нужный обзор важнейших элементов интерфейса "человек-машина". Система может монтиироваться без дополнительного адаптера со стороны стены к компонентам системы несущих рычагов CP 120, а со стороны корпуса к системе CP 60 или CP 120, в зависимости от модели.
Преимущества
Несущий рычаг фиксируется в любом положении
Возможно дополнительное крепление зажимной рукояткой
Точная адаптация к нагрузке с помощью регулировочного винта спереди на несущем профиле
Установочный винт доступен без демонтажа компонентов
Безопасность благодаря большому кабельному поддону и прокладке кабеля в точках поворота
Съемная боковая стенка для простого доступа к прокладке кабеля
Угол наклона установленного корпуса с изменением высоты не меняется
Можно беспрепятственно провести кабели со штекерами, например, DVI, VGA
Большой диапазон веса от 4 до 60 кг с тремя системами. (диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля).
Технические характеристики
Кабельный поддон: 43 x 21 mm (Ш x В), макс. размеры вводимого штекера: 59 x 17 мм (Ш x В)
Обеспечивает больше эргономичности благодаря диапазону регулирования 600 мм (± 300 мм)
Области применения
Для операторов высокого и низкого роста
Для мест для работы сидя и стоя
Материал
Части шарнира: литой алюминий
Сильфон: пластик
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
790 мм
Connection options enclosure
CP 120
Connection options wall / machine
CP 120
Указание
При комбинациях с несущим профилем, с регулировкой высотыобращайте внимание: При использовании промежуточного шарнира несущий профиль, с регулировкой высоты следует всегда использовать в горизонтальном положении в месте примыкания к командной панели.
Размер
Длина: 790 мм
Нагрузочная способность
10 кг...60 кг
Указание к арт. №
Макс. сечение вводимого кабеля 17 х 59 мм
Диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
13,76 kg
Gross weight
14,2 kg
Код ТНВЭД
73269060
EAN
4028177924345
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
Несущий рычаг, с изменяемой высотой, для CP 60, CP 120, диапазон веса 10 - 60 кг
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация