Для заднего крепления плоских командных панелей, бытовых ЖК-мониторов и промышленных ПК с креплением VESA 75/100. Подсоединение к системам несущих рычагов Rittal CP 40 и CP 60, в случае CP 120 через адаптер с подсоединения Ø 130 на прямоугольное...
Новый несущий профиль, с регулировкой высоты всегда обеспечивает нужный обзор важнейших элементов интерфейса "человек-машина". Система может монтиироваться без дополнительного адаптера со стороны стены к компонентам системы несущих рычагов CP...
Для монтажа на столешнице IW, подготовленной для крепления Ø 130 мм или креплений/соединителей с подсоединением 120 x 65 мм. Подходят для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего рычага. С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля.