- Артикульный номер:
- CP 6071.000
- Описание продукта
- Для крепления командной панели с вырезом для несущего рычага CP-L 120 x 65 мм.
- Материал
- Литой алюминий
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение и крепежный материал
- Размер
- Высота: 40 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,559 kg
- Gross weight
- 0,56 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177618770
- ECLASS 8.0
- 27189263