Соединительная панель для упрощения навешивания командной панели на несущем рычаге/стойке.
- Статья №.:
- CP 6528210
- Описание продукта
- Для упрощения крепления командной панели на несущий рычаг или стойку. Больше места для ввода кабеля.
- Материал
- Соединительная пластина: Литой алюминий
Усиливающая пластина: листовая сталь, 6 мм - Цвет
- RAL 7024
- Комплект поставки
- Уплотнения
Крепежный материал - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,18 kg
- Gross weight
- 1,602 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177267725
- ECLASS 8.0
- 27189263