Крепление корпуса можно устанавливать как в месте подсоединения несущего рычага корпуса Optipanel, так и на нижней или задней части любого корпуса.
- Статья №.:
- IW 6902640
- Описание продукта
- С монтажным вырезом с уплотнением для ввода кабеля со штекерами
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7024
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Крепление корпуса можно устанавливать как в месте подсоединения несущего рычага корпуса Optipanel, так и на нижней или задней части любого корпуса.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,654 kg
- Gross weight
- 1,854 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557