Несущий рычаг, с изменяемой высотой для системы CP 120

Статья №.: CP 6510330

улучшает эргономику

Статья №.:
CP 6510330
Описание продукта
обеспечивает больше эргономичности, так как диапазон перемещения для пользователей маленького и большого роста, для сидячих и стоячих рабочих мест составляет до 800 мм, и устанавливается при помощи регулировочного винта с передней части рычага. Съемная пластиковая обшивка для доступа к внутренней прокладке кабеля.
Преимущества
Точная настройка пружины сжатия в соответствии с весом корпуса регулировочным винтом на несущем рычаге сзади
Абсолютная эксплуатационная надежность, при поломке пружины сжатия рычаг остается в установленной позиции
Угол наклона установленного корпуса с изменением высоты не меняется
Можно беспрепятственно провести кабели со штекерами, например, DVI, VGA
Встроенная трехступенчатая фиксация
Цвет
RAL 9006
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Длина
1 090 мм
Возможности монтажа
Макс. сечение вводимого кабеля 18 х 39 мм
Максимальное количество вводимого кабеля 3x Ø 7 мм и 2x Ø 8,5 мм
Указание к арт. №
Диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля.
Размер
Длина: 1.090 мм
Нагрузочная способность
15 кг...32 кг
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18 kg
Gross weight
19 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Описание продукта
CP Несущий рычаг, с изменяемой высотой для системы несущих рычагов CP 120, L: 1090 мм, для диапазона веса 15-32 кг
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство