Для монтажа на столешницах IW или на других поверхностях.
- Статья №.:
- IW 6902670
- Описание продукта
- С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля.
- Области применения
- Для монтажа на: столешницу IW, подготовленную, поверхности, крепление корпуса/соединитель для корпуса CP-L угловой 120 x 65 мм, крепление корпуса/соединитель для корпуса CP 40 (также используется в качестве адаптера наклона +100°/–60° для CP 40)
- Подходят для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего рычага: CP 40, CP-L угловой 120 x 65 мм, CP-L Ø 130 мм, VESA Standard 75
- Материал
- Листовая сталь
Сильфон: пластик - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7024
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Tilt angle note
- +100°/–60°, устанавливается с шагом 7,2° с помощью рукоятки и ограничивается с помощью прилагаемого упорного винта до +100°/–15°.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,72 kg
- Gross weight
- 0,928 kg
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263