Для заднего крепления плоских командных панелей, бытовых ЖК-мониторов и промышленных ПК с креплением VESA 75/100. Подсоединение к системам несущих рычагов Rittal CP 40 и CP 60, в случае CP 120 через адаптер с подсоединения Ø 130 на прямоугольное 120 x 65 мм.
- Статья №.:
- CP 6206480
- Исполнение
- Крепление на системы несущих рычагов Rittal
- Описание продукта
- Для заднего крепления плоских командных панелей, бытовых ЖК-мониторов и промышленных ПК с креплением VESA 75/100.
- Преимущества
- Быстрый и простой монтаж одним человеком с помощью отверстий в форме замочной скважины
- Больше места для монтажа и обслуживания
- Прокладка кабеля к прибору возможна как вне, так и внутри консоли
- Съемная крышка для простой прокладки кабеля и доступа к находящимся внутри подключениям на приборе
- Встроенная возможность фиксации кабеля
- Крышка с невыпадающими винтами
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- Соединительная консоль: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнение и крепежный материал
Кабельные хомуты для фиксации кабеля - Rifid y/n
- Да
- Указание
- В зависимости от применения необходимо крепление, адаптер наклона или обычный адаптер
- Нагрузочная способность
- 800 Н
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,5 kg
- Gross weight
- 2,775 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- CP соединительная консоль VESA 75/100
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство