Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2020 г.
- Статья №.:
- CP 6052700
- Описание продукта
- Для монтажа стандартных элементов для ввода кабеля с внешним диаметром M63 x 1,5. Для обеспечения степени защиты между командной панелью и стойкой/системой несущих рычагов.
- Области применения
- Отделение командной панели:
- Соединитель CP 60/120/180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Крепление CP 60/120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 6212.320
- Угловой соединитель 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Материал
- Алюминий
- Поверхность
- Черный анодированный
- Комплект поставки
- Адаптер
Вкл. уплотнения
Вкл. крепежные винты - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,15 kg
- Gross weight
- 0,194 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- CP адаптер для обеспечения степени защиты IP, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet