- Статья №.:
- HD 2410121
- Исполнение
- ЭМС
- Преимущества
- Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности.
- Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
- Области применения
- Изготовление и упаковка пищевовой продукции
- Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология)
- Биотехнология
- Химическая промышленность
- Материал
- Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
- Комплект поставки
- Вкл. контргайку
- Размер
- Резьба: М20 х 1,5
- Для Ø провода
- 6 ‐ 12 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...100 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 12K
- Type 13
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,3 kg
- Gross weight
- 0,332 kg
- Код ТНВЭД
- 73072980
- EAN
- 4028177928657
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
HD кабельный ввод нержавеющая сталь, 1.4305, размер: M20x1,5, для кабеля Ø 6-12 мм, стандартное исполнение