Боковые стенки HD для системного шкафа HD

Статья №.: HD 4000205

Side panels with exterior blue silicone seal. Screw fastening points are located inside the sealing zone.

Статья №.:
HD 4000205
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
Поверхность
шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал для крепления изнутри
Указание
Каждая смонтированная боковая стенка увеличивает общую ширину шкафа на 25 мм
Подходит для
Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 500 мм
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177976986
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
HD Side panels for system enclosure, for HxD 1800x500 mm, stainless steel