- Статья №.:
- HD 4000206
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
- Поверхность
- шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления изнутри
- Указание
- Каждая смонтированная боковая стенка увеличивает общую ширину шкафа на 25 мм
- Подходит для
- Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм - Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177976979
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Описание продукта
- HD Side panels for system enclosure, for HxD 2000x600 mm, stainless steel
Боковые стенки HD для системного шкафа HD
Статья №.: HD 4000206
Side panels with exterior blue silicone seal. Screw fastening points are located inside the sealing zone.