- Статья №.:
- HD 4000718
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
- Поверхность
- шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
Вкл. крепежный материал - Указание
- Каждая смонтированная соединительная рама увеличивает общую ширину шкафа на 25 мм
- Подходит для
- Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 500 мм - Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177976962
- Описание продукта
- HD Baying frame for system enclosure, for HxD 1800x500 mm, stainless steel
Соединительная рама HD for HD large enclosure
Статья №.: HD 4000718
HD baying frames for gap-free baying of HD system enclosures.