Соединительная рама HD

Статья №.: HD 4000720

HD baying frames for gap-free baying of HD system enclosures.

Статья №.:
HD 4000720
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
Поверхность
шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм
Комплект поставки
Вкл. уплотнение
Вкл. крепежный материал
Указание
Каждая смонтированная соединительная рама увеличивает общую ширину шкафа на 25 мм
Подходит для
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177976955
Описание продукта
HD Baying frame for system enclosure, for HxD 2000x600 mm, stainless steel