Соединитель монтажных панелей для системного шкафа HD

Статья №.: HD 4000518

For a continuous mounting surface in bayed suites where the mounting plate is set forward.

Статья №.:
HD 4000518
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Высота: = 1.800 мм
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177976948
Описание продукта
HD Mounting plate infill, for H: 1800 mm