Боковые стенки с синим уплотнением из силикона по периметру. Точки крепления находятся внутри периметра уплотнения.
- Статья №.:
- HD 4000185
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для крепления изнутри
- Указание
- Каждая смонтированная боковая стенка увеличивает общую ширину шкафа на 25 мм
- Подходит для
- Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 500 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 32 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177693616
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101