Рама для соединения HD для соединения системных шкафов HD без зазоров.
- Статья №.:
- HD 4000785
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение для насадки HD.
Вкл. крепежный материал - Указание
- Каждая смонтированная соединительная рама увеличивает общую ширину шкафа на 25 мм
- Подходит для
- Высота: = 1.800 мм
Глубина: = 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,5 kg
- Gross weight
- 12,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Документация
- Руководство