Насадка с наклоном 30° для предотвращения скапливания жидкостей или предметов. Монтаж на системный шкаф HD без зазоров.
- Статья №.:
- HD 4000585
- Исполнение
- Наклон крыши вперед 30°
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота спереди: 40 мм
Высота сзади: 333 мм
Глубина: 500 мм - Подходит для
- Ширина: = 800 мм
Глубина: = 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12 kg
- Gross weight
- 12,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177693753
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Документация
- Руководство