Для защиты кнопок или дисплея.
- Статья №.:
- HD 4000083
- Описание продукта
- Для защиты кнопок или дисплея.
- Преимущества
- Большое поле обзора
- Переход между обзорным окном и рамой без зазоров
- Наружный шарнир
- Просто открывается поворотной ручкой без ключа
- Материал
- Рама: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Обзорное окно: поликарбонат - Комплект поставки
- Вкл. 2 шарнира
Вкл. поворотную ручку
Вкл. крепежный материал - Visible area
- Ширина обзорного окна: 400 мм
Высота обзорного окна: 330 мм - Размер
- Ширина: 518 мм
Высота: 436 мм
Глубина: 65 мм - Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- IK-код
- IK08
- Возможности монтажа
- Для монтажа на поверхностях
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,15 kg
- Gross weight
- 4,206 kg
- Код ТНВЭД
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- HD System window, with T handle, WxH: 518x436 mm, stainless steel, 1.4301
- Документация
- Further instructions
- Руководство