Потолочная панель для VX

Статья №.: VX 5051050

Статья №.:
VX 5051050
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 1.200 мм
Глубина: 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,6 kg
Gross weight
8,6 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177928107
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405