Дверь правая Для двудвернх VX

Статья №.: VX 5051103

Статья №.:
VX 5051103
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 1.800 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18,2 kg
Gross weight
27,05 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927575
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204