- Статья №.:
- VX 5051105
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Замок: двойная бородка 3 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 14,2 kg
- Gross weight
- 21,28 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177927551
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204