Задняя стенка для VX

Статья №.: VX 5051063

Статья №.:
VX 5051063
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 1.000 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
24 kg
Gross weight
43,67 kg
EAN
4028177927971
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101