Задняя стенка для VX

Статья №.: VX 5051065

Статья №.:
VX 5051065
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
28,4 kg
Gross weight
52 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927957
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101