Задняя стенка для VX

Статья №.: VX 5051068

Статья №.:
VX 5051068
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 1.200 мм
Высота: = 1.400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19,8 kg
Gross weight
36,32 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927926
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101