Задняя стенка для VX

Статья №.: VX 5051071

Статья №.:
VX 5051071
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 400 мм
Высота: 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,8 kg
Gross weight
17,67 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927896
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101