Задняя стенка для VX

Статья №.: VX 5051076

Статья №.:
VX 5051076
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 600 мм
Высота: 1.400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10 kg
Gross weight
18,26 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927841
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101