Отдельная дверь для VX

Статья №.: VX 5051089

Статья №.:
VX 5051089
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 400 мм
Высота: 1.800 мм
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15 kg
Gross weight
22,08 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927711
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204