Отдельная дверь для VX

Статья №.: VX 5051098

Статья №.:
VX 5051098
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
33,17 kg
Gross weight
34,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927629
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204