- Артикул:
- VX 5051101
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Замок: двойная бородка 3 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: 800 мм
Высота: 1.800 мм
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Замок: двойная бородка 3 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 28,15 kg
- Gross weight
- 29 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177927599
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
-
Single door for VX, W x H 800 x 1800 mm.